ADS1013-Q1、ADS1014-Q1、および ADS1015-Q1 ( ADS101x-Q1) は、高精度、低消費電力、12 ビット、I 2C 互換の A/D コンバータ (ADC) で、VSSOP-10 および UQFN-10 パッケージで供給されます。 ADS101x-Q1 は、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1014-Q1 および ADS1015-Q1 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) およびデジタル・コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。
ADS101x-Q1 は、最大 3300 サンプル/秒 (SPS) のデータ・レートで変換を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015-Q1 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1014-Q1 および ADS1015-Q1 のデジタル・コンパレータを使用してください。