ADS61B29
- Integrated High Impedance Analog Input Buffer
- Maximum Sample Rate: 250 MSPS
- 14-Bit Resolution — ADS61B49
- 12-Bit Resolution — ADS61B29
- 790 mW Total Power Dissipation at 250 MSPS
- Double Data Rate (DDR) LVDS and Parallel CMOS Output Options
- Programmable Fine Gain up to 6 dB for SNR/SFDR Trade-Off and 1-Vpp Full-Scale Operation
- DC Offset Correction
- Supports Input Clock Amplitude Down to 400 mVPP Differential
- 48-QFN Package (7mm × 7mm)
- Pin Compatible with ADS6149 Family
- APPLICATIONS
- Multicarrier, Wide Bandwidth Communications
- Wireless Multi-Carrier Communications Infrastructure
- Software Defined Radio
- Power Amplifier Linearization Feedback ADC
- 802.16d/e
- Test and Measurement Instrumentation
- High Definition Video
- Medical Imaging
- Radar Systems
The ADS61B49 (ADS61B29) is a 14-bit (12-bit) A/D converter with a sampling rate up to 250 MSPS. It combines high dynamic performance and low power consumption in a compact 48-QFN package. An integrated analog buffer makes it well-suited for multi-carrier, wide bandwidth communications applications. The buffer maintains constant performance and input impedance across a wide frequency range.
The ADS61B49 (ADS61B29) has fine gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges. It includes a dc offset correction loop that can be used to cancel the ADC offset. Both Double Data Rate (DDR) LVDS and parallel CMOS digital output interfaces are available. At lower sampling rates, the ADC automatically operates at scaled down power with no loss in performance.
It includes internal references while the traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. The device is specified over the industrial temperature range (-40°C to 85°C).
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
サポート対象の製品とハードウェア
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。