ADS1115-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
- 低消費電流:
- 150µA (連続変換モード)
- データ・レートをプログラム可能:
- 8SPS~860SPS
- シングルサイクルのセトリング
- 低ドリフト基準電圧を内蔵
- オシレータ内蔵
- I2C インターフェイス:4 つのピン選択可能アドレス
- デバイス・ファミリ:
- ADS1113-Q1:1 個のシングルエンド入力または差動入力
- ADS1114-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 1 個のシングルエンド入力または差動入力
- ADS1115-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 4 個のシングルエンド入力または 2 個の差動入力
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1、ADS1115-Q1 デバイス ( ADS111x-Q1) は、高精度、低消費電力、16ビット、I2C 互換の A/D コンバータ (ADC) で、VSSOP-10 および UQFN-10 パッケージで供給されます。 ADS111x-Q1 デバイスは、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1114-Q1 および ADS1115-Q1 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) およびデジタル・コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広い ADS111x-Q1 は、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。
ADS111x-Q1 は最大で 860 サンプル/秒 (SPS) までのデータ・レートで変換処理を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V であり、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015-Q1 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1114-Q1 および ADS1115-Q1 のデジタル・コンパレータを使用してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1115EVM-PDK — ADS1115 16 ビット、860SPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC の評価基板
ADS1115 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、超小型、低消費電力、高精度の 16 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS1115 を評価するための包括的なソリューションです。電力と I/O は、USB 接続とシンプルなソフトウェア インターフェイス経由で供給できます。複数のアナログ入力を端子台に接続する方法で、2 つの差動入力、または 4 つのシングルエンド入力を供給できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00456 — 電圧および電流測定リファレンス デザイン、車載オンボード チャージャ システム用
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (NKS) | 10 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。