10 ビット、20MSPS AD コンバータ(ADC)

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ADC3910S025 アクティブ シングル クロック サイクルのレイテンシ、最大 16 倍のデシメーション、デジタル コンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、25MSPS ADC Smaller package size

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 20 Resolution (Bits) 10 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 100 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1, 2 Power consumption (typ) (mW) 49 Architecture Pipeline SNR (dB) 62 ENOB (Bits) 8 SFDR (dB) 49 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 20 Resolution (Bits) 10 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 100 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1, 2 Power consumption (typ) (mW) 49 Architecture Pipeline SNR (dB) 62 ENOB (Bits) 8 SFDR (dB) 49 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
SSOP (DB) 28 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • LOW POWER: 48mW at +3V
  • SUPPLY RANGE: +2.7V to +3.7V
  • ADJUSTABLE FULL SCALE RANGE WITH EXTERNAL REFERENCES
  • NO MISSING CODES
  • WIDEBAND TRACK/HOLD: 350MHz
  • POWER DOWN: 15mW
  • SSOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • BATTERY POWERED EQUIPMENT
    • CAMCORDERS
    • DIGITAL CAMERAS
    • COMPUTER SCANNERS
    • COMMUNICATIONS
  • LOW POWER: 48mW at +3V
  • SUPPLY RANGE: +2.7V to +3.7V
  • ADJUSTABLE FULL SCALE RANGE WITH EXTERNAL REFERENCES
  • NO MISSING CODES
  • WIDEBAND TRACK/HOLD: 350MHz
  • POWER DOWN: 15mW
  • SSOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • BATTERY POWERED EQUIPMENT
    • CAMCORDERS
    • DIGITAL CAMERAS
    • COMPUTER SCANNERS
    • COMMUNICATIONS

The ADS901 is a high-speed pipelined analog-to-digital converter that operates from a +3V power supply. This complete converter includes a wide bandwidth track/hold and a 10-bit quantizer. The full scale input range is set by external references.

The ADS901 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. Its low distortion and high SNR give the extra margin needed for telecommunications, video and test instrumentation applications. The ADS901 is available in an SSOP-28 package.

The ADS901 is a high-speed pipelined analog-to-digital converter that operates from a +3V power supply. This complete converter includes a wide bandwidth track/hold and a 10-bit quantizer. The full scale input range is set by external references.

The ADS901 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. Its low distortion and high SNR give the extra margin needed for telecommunications, video and test instrumentation applications. The ADS901 is available in an SSOP-28 package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS901: SpeedPlus? 10-Bit, 20MHz, +3V Supply Analog-To-Digital Converter データシート (Rev. A) 2001年 2月 23日
アプリケーション・ノート Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A) 2010年 9月 10日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio 2009年 4月 28日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs 2008年 9月 4日
アプリケーション・ノート CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters 2008年 6月 8日
アプリケーション・ノート Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 2008年 6月 2日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

JITTER-SNR-CALC Jitter and SNR calculator

JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DB) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ