INA333-HT
- Low Offset Voltage: 25 μV (max at 25°C), G ≥ 100
- Low Drift: 0.2 µV/°C, G ≥ 1000
- Low Noise: 55 nV/√Hz, G ≥ 100
- High CMRR: 100 dB (min at 25°C), G ≥ 10
- Supply Range: +1.8 V to +5.5 V
- Input Voltage: (V–) +0.1 V to (V+) –0.1 V
- Output Range: (V–) +0.05 V to (V+) –0.05V
- Low Quiescent Current: 198 µA
- RFI Filtered Inputs
The INA333 is a low-power, precision instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile 3-op amp design, small size, and low power make it ideal for a wide range of portable applications.
A single external resistor sets any gain from 1 to 1000. The INA333 is designed to use an industry-standard gain equation: G = 1 + (100kΩ/RG).
The INA333 provides very low offset voltage (25 µV at 25°C, G ≥ 100), excellent offset voltage drift (0.2 µV/°C, G ≥ 100), and high common-mode rejection (100 dB at 25°C, G ≥ 10). It operates with power supplies as low as 1.8 V (±0.9V), and quiescent current is only 50 µA—ideal for battery-operated systems. Using autocalibration techniques to ensure excellent precision over the extended industrial temperature range, the INA333 also offers exceptionally low noise density (55 nV/√Hz) that extends down to dc.
The INA333 is is specified over the TA = –55°C to +210°C temperature range.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Micro-Power, Zerø-Drift, Rail-to-Rail Out データシート (Rev. C) | 2013年 10月 22日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | INA333SHKJ Reliability Report | 2012年 5月 7日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | INA333SHKQ Reliability Report | 2012年 5月 7日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | INA333SJD Reliability Report | 2012年 5月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps | PDF | HTML | 2021年 7月 27日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA333 TINA-TI Reference Design (Rev. F)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00002 — 高温アプリケーション用の HEAT(Harsh Environment Acquisition Terminal、過酷な環境での収集端末)評価基板(EVM)プラットフォーム
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B0QFN (JD) | 8 | Ultra Librarian |
| CFP (HKJ) | 8 | Ultra Librarian |
| CFP (HKQ) | 8 | Ultra Librarian |
| DIESALE (KGD) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点