ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) オーディオ オペアンプ

OPA1679

アクティブ

低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/√Hz)、クワッド オーディオ オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 16 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Features Small Size THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0001 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS CMRR (typ) (dB) 110
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 16 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Features Small Size THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0001 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS CMRR (typ) (dB) 110
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 低いノイズ:1 kHz 時に 4.5nV/√Hz
  • 低歪:1kHz 時に 0.0001%
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:114dB
  • 大きい同相除去比:110dB
  • 低い静止電流:
    • チャネルごとに 2mA
  • 低い入力バイアス電流:10pA (標準値)
  • スルーレート:9V/µs
  • 広いゲイン帯域幅:16 MHz (G = 1)
  • ユニティ・ゲイン安定
  • レール・ツー・レール出力
  • 広い電源電圧範囲:
    • ±2.25V~±18V、または 4.5V~36V
  • シングル、デュアル、およびクワッド・チャネル・バージョン
  • 利用可能なパッケージ:
    • シングル:SOIC-8、SOT-23
    • デュアル:SOIC-8、小型 SON-8、VSSOP-8
    • クワッド:小型 QFN-16、SO-14、TSSOP-14
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 低いノイズ:1 kHz 時に 4.5nV/√Hz
  • 低歪:1kHz 時に 0.0001%
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:114dB
  • 大きい同相除去比:110dB
  • 低い静止電流:
    • チャネルごとに 2mA
  • 低い入力バイアス電流:10pA (標準値)
  • スルーレート:9V/µs
  • 広いゲイン帯域幅:16 MHz (G = 1)
  • ユニティ・ゲイン安定
  • レール・ツー・レール出力
  • 広い電源電圧範囲:
    • ±2.25V~±18V、または 4.5V~36V
  • シングル、デュアル、およびクワッド・チャネル・バージョン
  • 利用可能なパッケージ:
    • シングル:SOIC-8、SOT-23
    • デュアル:SOIC-8、小型 SON-8、VSSOP-8
    • クワッド:小型 QFN-16、SO-14、TSSOP-14
  • 温度範囲:-40℃~+85℃

シングル・チャネル OPA1677、デュアル・チャネル OPA1678 およびクワッド・チャネル OPA1679 (OPA167x) オペアンプは、オーディオ回路での一般的な使用において、従来型のオペアンプよりも高いシステム・レベルの性能を実現します。

OPA167x アンプは、ノイズ密度が 4.5nV/√Hz と低く、歪みも 1kHz で 0.0001% と低いため、オーディオ信号の忠実度が向上します。また、2kΩ 負荷で電源の 800mV 内側までのレール・ツー・レール出力が可能なため、ヘッドルームが増大し、ダイナミック・レンジが最大化されます。

OPA167x は、多くの種類のオーディオ製品の電源に対応するために、わずか 2mA の電源電流で、 ±2.25V~±18V (または 4.5V~36V) の非常に広い電源電圧範囲で動作します。これらのオペアンプは安定したユニティ・ゲインを持ち、広い範囲の負荷条件についてダイナミック特性が非常に優れているため、多くのオーディオ回路で使用できます。

OPA167x アンプは、オーバードライブまたは過負荷時でも、チャネル間のクロストークが最小限になるように、完全に独立した内部回路を使用しています。

シングル・チャネル OPA1677、デュアル・チャネル OPA1678 およびクワッド・チャネル OPA1679 (OPA167x) オペアンプは、オーディオ回路での一般的な使用において、従来型のオペアンプよりも高いシステム・レベルの性能を実現します。

OPA167x アンプは、ノイズ密度が 4.5nV/√Hz と低く、歪みも 1kHz で 0.0001% と低いため、オーディオ信号の忠実度が向上します。また、2kΩ 負荷で電源の 800mV 内側までのレール・ツー・レール出力が可能なため、ヘッドルームが増大し、ダイナミック・レンジが最大化されます。

OPA167x は、多くの種類のオーディオ製品の電源に対応するために、わずか 2mA の電源電流で、 ±2.25V~±18V (または 4.5V~36V) の非常に広い電源電圧範囲で動作します。これらのオペアンプは安定したユニティ・ゲインを持ち、広い範囲の負荷条件についてダイナミック特性が非常に優れているため、多くのオーディオ回路で使用できます。

OPA167x アンプは、オーバードライブまたは過負荷時でも、チャネル間のクロストークが最小限になるように、完全に独立した内部回路を使用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA167x 低歪オーディオ・オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 1月 26日
アプリケーション概要 Understanding Op Amp Noise in Audio Circuits PDF | HTML 2021年 6月 14日
アプリケーション・ノート ファンタム電源とオペアンプ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 12月 18日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート トランスインピーダンス・アンプの直感的な補償方法 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2009年 12月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

QFN16-DIP-EVM — 16 ピン QFN から DIP への変換アダプタの評価基板

QFN16-DIP-EVM は、TI の RUM16 パッケージ部品のプロトタイピングを迅速かつ容易に行うプラットフォームを提供します。このツールは、特に TI のクワッド オペアンプを対象にしていますが、同じフットプリントの任意のデバイスと組み合わせて使用することができます。スコアリングにより、各デバイスを個別の回路基板に分割できます。付属の端子ストリップを使用すると、ボードを DIP タイプのソケットやはんだなしのブレッドボードに接続できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA167x PSpice Model (Rev. E)

SBOMAC3E.ZIP (27 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA167x TINA-TI Reference Design (Rev. D)

SBOMAC4D.TSC (292 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

OPA167x TINA-TI Spice Model (Rev. D)

SBOMAC5D.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ