ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

OPA4H199-SEP

アクティブ

宇宙用エンハンスド製品、クワッド、40V、4.5MHz、レール ツー レール入出力オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Radiation, TID (typ) (krad) 30 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Radiation, TID (typ) (krad) 30 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • 放射線耐性を強化
    • シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: 125℃で 43MeV-cm2/mg まで
    • 30krad(Si) まで ELDRS フリー
    • すべてのウェハー・ロットについて、30krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 単一の制御されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
  • 低いオフセット電圧:±125µV
  • 低いノイズ:1kHz 時に 10.8nV/√Hz
  • 大きい同相除去比:130dB
  • 小さいバイアス電流:±10pA
  • レール・ツー・レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高いスルーレート:21V/µs
  • 高い容量性負荷駆動能力:1nF
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
  • 低い静止電流:560µA (アンプ 1 個あたり)
  • 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
  • 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンと電源ピンの EMI/RFI フィルタ
  • 放射線耐性を強化
    • シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: 125℃で 43MeV-cm2/mg まで
    • 30krad(Si) まで ELDRS フリー
    • すべてのウェハー・ロットについて、30krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 単一の制御されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
  • 低いオフセット電圧:±125µV
  • 低いノイズ:1kHz 時に 10.8nV/√Hz
  • 大きい同相除去比:130dB
  • 小さいバイアス電流:±10pA
  • レール・ツー・レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高いスルーレート:21V/µs
  • 高い容量性負荷駆動能力:1nF
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
  • 低い静止電流:560µA (アンプ 1 個あたり)
  • 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
  • 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンと電源ピンの EMI/RFI フィルタ

OPA4H199-SEP は、宇宙アプリケーション向けの高電圧 (40V) 汎用オペアンプです。このデバイスは、非常に優れた DC 精度と AC 性能 (たとえば、レール・ツー・レール入出力、低オフセット (±125µV、標準値)、低オフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅) を備えています。

電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF) などの独自の機能を備えた OPA4H199-SEP は、高電圧宇宙アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプです。

OPA4H199-SEP は、放射線耐性を強化した小型の 14 ピン SOT-23 (DYY) プラスチック・パッケージで供給されます。SOT-23 (DYY) パッケージの本体サイズは、従来の 14 ピン・セラミック・パッケージの 1/5 未満です。 OPA4H199-SEP は -55℃~125℃で動作が規定されています。

OPA4H199-SEP は、宇宙アプリケーション向けの高電圧 (40V) 汎用オペアンプです。このデバイスは、非常に優れた DC 精度と AC 性能 (たとえば、レール・ツー・レール入出力、低オフセット (±125µV、標準値)、低オフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅) を備えています。

電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF) などの独自の機能を備えた OPA4H199-SEP は、高電圧宇宙アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプです。

OPA4H199-SEP は、放射線耐性を強化した小型の 14 ピン SOT-23 (DYY) プラスチック・パッケージで供給されます。SOT-23 (DYY) パッケージの本体サイズは、従来の 14 ピン・セラミック・パッケージの 1/5 未満です。 OPA4H199-SEP は -55℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPA4H199-SP アクティブ 宇宙グレード、クワッド、40V、4.5MHz、レール ツー レール入出力オペアンプ QML-V device, with higher SEL and TID rating

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA4H199-SEP 40V、放射線耐性強化、レール・ツー・レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ・オペアンプ、宇宙向け強化プラスチック封止 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 6月 18日
* VID OPA4H199-SEP VID V62/21615 2024年 4月 30日
* 放射線と信頼性レポート OPA4H199-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report PDF | HTML 2022年 11月 2日
* 放射線と信頼性レポート OPA4H199-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2022年 10月 20日
* 放射線と信頼性レポート OPA4H199-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2022年 6月 13日
アプリケーション・ノート AFE11612-SEP を使用した航空宇宙アプリケーションにおける GaN および LDMOS RF パワー アンプのバイアス供給 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 30日
製品概要 Big Space Exploration w/Smallest Operational Amplifier in Space-Enhanced Plastic PDF | HTML 2023年 11月 2日
アプリケーション概要 Radiation-Tolerant, 30-krad, 90-mA Current Source PDF | HTML 2022年 12月 21日
アプリケーション概要 Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape PDF | HTML 2022年 3月 7日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DYY-AMP-EVM — DYY パッケージ封止のオペアンプの評価基板

DYY-AMP-EVM は、DYY-14 (SOT-23 THN) パッケージ封止済みオペアンプの性能をテストするための評価基板 (EVM) です。この評価基板は反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプとして容易に構成できるので、設計コンセプトの評価と検証を迅速に実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPA4H199-SEP PSpice Model

SBOMCC3.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA4H199-SEP TINA-TI Reference Design

SBOMC77.TSC (25 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA4H199-SEP TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMC76A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP23552 — 50 VIN~150VIN、28V、12A 同期整流降圧コンバータの幅広い宇宙ミッション向けリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、50V~150V の入力範囲で作動する、宇宙ミッション向け、28V 出力、12A (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian