ADS52J68

アクティブ

JESD204B インターフェイス搭載、4 チャネル、14 ビット、125MSPS A/D コンバータ(ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 250 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 330 Architecture Pipeline SNR (dB) 77 ENOB (Bits) 13 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 250 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 330 Architecture Pipeline SNR (dB) 77 ENOB (Bits) 13 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 16/14 ビット分解能、8/4 チャネル ADC
  • アイドル信号対雑音比 (SNR):
    • 16 ビット ADC では 80dBFS
    • 14 ビット ADC では 79dBFS
  • レーンあたり 125MSPS、4CH での消費電力:
    • ADS52J65/66 (8CH ADC) では 70mW/チャネル
    • ADS52J67/68 (4CH ADC) では 82mW/チャネル
  • レーンあたり 62.5MSPS、8CH での消費電力:
    • ADS52J65/66 (8CH ADC) では 45mW/チャネル
    • ADS52J67/66 (4CH ADC) では 65mW/チャネル
  • フルスケール入力: 2VPP
  • fIN = 10MHz でのフルスケール SNR:
    • 16 ビット ADC では 78dBFS
    • 14 ビット ADC では 77dBFS
  • フルスケール SFDR:fin = 10MHz で –85dBc
  • アナログ入力 –3dB 帯域幅 = 250MHz
  • 2VPP 入力 = 130MHz での最大入力信号周波数
  • 高速で安定した過負荷回復
  • 先進デジタル機能
    • 自動 DC オフセット補正
    • デジタル平均
  • デジタル I/Q 復調器
    • 分周デシメーションフィルタ M = 1 ~ 63 で 0.25 のインクリメント
    • デシメーション後のデータ出力レートの低減
    • 80MSPS およびデシメーション = 2 での消費電力
      • ADS52J65/66 (8-CH ADC) では 64mW/チャネル
      • ADS52J67/68 (4-CH ADC) では 91mW/チャネル
    • 32のプリセット プロファイルを持つオンチップRAM
  • JESD204B サブクラス 0、1、2
    • JESD レーンごとに 2、4、8 チャネル
    • 10Gbps JESD インターフェイス
    • 短いパターン長 (5 インチ未満) 向けに、最大 12.8Gbps のレーンレートをサポート
  • 64 ピン非磁性 9 × 9mm パッケージ
  • 16/14 ビット分解能、8/4 チャネル ADC
  • アイドル信号対雑音比 (SNR):
    • 16 ビット ADC では 80dBFS
    • 14 ビット ADC では 79dBFS
  • レーンあたり 125MSPS、4CH での消費電力:
    • ADS52J65/66 (8CH ADC) では 70mW/チャネル
    • ADS52J67/68 (4CH ADC) では 82mW/チャネル
  • レーンあたり 62.5MSPS、8CH での消費電力:
    • ADS52J65/66 (8CH ADC) では 45mW/チャネル
    • ADS52J67/66 (4CH ADC) では 65mW/チャネル
  • フルスケール入力: 2VPP
  • fIN = 10MHz でのフルスケール SNR:
    • 16 ビット ADC では 78dBFS
    • 14 ビット ADC では 77dBFS
  • フルスケール SFDR:fin = 10MHz で –85dBc
  • アナログ入力 –3dB 帯域幅 = 250MHz
  • 2VPP 入力 = 130MHz での最大入力信号周波数
  • 高速で安定した過負荷回復
  • 先進デジタル機能
    • 自動 DC オフセット補正
    • デジタル平均
  • デジタル I/Q 復調器
    • 分周デシメーションフィルタ M = 1 ~ 63 で 0.25 のインクリメント
    • デシメーション後のデータ出力レートの低減
    • 80MSPS およびデシメーション = 2 での消費電力
      • ADS52J65/66 (8-CH ADC) では 64mW/チャネル
      • ADS52J67/68 (4-CH ADC) では 91mW/チャネル
    • 32のプリセット プロファイルを持つオンチップRAM
  • JESD204B サブクラス 0、1、2
    • JESD レーンごとに 2、4、8 チャネル
    • 10Gbps JESD インターフェイス
    • 短いパターン長 (5 インチ未満) 向けに、最大 12.8Gbps のレーンレートをサポート
  • 64 ピン非磁性 9 × 9mm パッケージ

8/4 チャネル、16/14 ビット、ADS52J6x A/D コンバータ (ADC) は CMOS プロセスと優れた回路技術を使用しています。このデバイスは、低消費電力で動作し、2Vpp のフルスケール入力で非常に優れた信号対雑音比 (SNR) を実現する設計を採用しています。ADS52J65 デバイスは、5MHz で 80dBFS のアイドル SNR と 78dBFS のフルスケール SNR を実現しています。入力帯域幅が 250MHz と広いため、高周波医用超音波、磁気共鳴画像診断、マルチチャネルデータアクイジション、フローサイトメトリー、血液分析といった、幅広い用途に適しています。ADC には、デバイス間で一致するよう調整された内部基準電圧が組み込まれています。

ADS52J6x は、分周デシメーションフィルタを使用するデジタル I/Q 復調器など、高度なデジタル機能を搭載しています。JESD204B 規格に基づき、各チャネルの ADC データは 8B から 10B の形式で符号化され、電流モードロジック (CML) 出力バッファにより SerDes データストリームとして送信されます。8 チャネル全部の ADC データを 1 つの CML バッファ (1 レーンSerDes) により、最大 12.8Gbps のデータレートで出力できます。SerDes出力の採用により、インターフェイス ライン数が削減されています。これと低消費電力設計を組み合わせることにより、8 チャネルを 9mm × 9mm の VQFN パにパッケージ化し、高いシステム集積度を実現できます。また、ADS52J6x はすべての ADC データを 4 つの CML バッファ (4 レーン SerDes) で送信するモードもサポートしており、1 レーンあたりの SerDes データレートを低減し、低コストの FPGA を実現しています。ADS52J6x は磁気の悪影響がない非磁性 VQFN パッケージで供給されます。このデバイスは –40℃ ~ +85℃ まで規定されています。

8/4 チャネル、16/14 ビット、ADS52J6x A/D コンバータ (ADC) は CMOS プロセスと優れた回路技術を使用しています。このデバイスは、低消費電力で動作し、2Vpp のフルスケール入力で非常に優れた信号対雑音比 (SNR) を実現する設計を採用しています。ADS52J65 デバイスは、5MHz で 80dBFS のアイドル SNR と 78dBFS のフルスケール SNR を実現しています。入力帯域幅が 250MHz と広いため、高周波医用超音波、磁気共鳴画像診断、マルチチャネルデータアクイジション、フローサイトメトリー、血液分析といった、幅広い用途に適しています。ADC には、デバイス間で一致するよう調整された内部基準電圧が組み込まれています。

ADS52J6x は、分周デシメーションフィルタを使用するデジタル I/Q 復調器など、高度なデジタル機能を搭載しています。JESD204B 規格に基づき、各チャネルの ADC データは 8B から 10B の形式で符号化され、電流モードロジック (CML) 出力バッファにより SerDes データストリームとして送信されます。8 チャネル全部の ADC データを 1 つの CML バッファ (1 レーンSerDes) により、最大 12.8Gbps のデータレートで出力できます。SerDes出力の採用により、インターフェイス ライン数が削減されています。これと低消費電力設計を組み合わせることにより、8 チャネルを 9mm × 9mm の VQFN パにパッケージ化し、高いシステム集積度を実現できます。また、ADS52J6x はすべての ADC データを 4 つの CML バッファ (4 レーン SerDes) で送信するモードもサポートしており、1 レーンあたりの SerDes データレートを低減し、低コストの FPGA を実現しています。ADS52J6x は磁気の悪影響がない非磁性 VQFN パッケージで供給されます。このデバイスは –40℃ ~ +85℃ まで規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS52J6x、8/4 チャネル、16/14 ビット、125MSPS、70mW/CH の JESD204B インターフェイス搭載 8 チャネル ADC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 6日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian