ADS8685W

アクティブ

+5V 電源電圧でプログラマブル入力範囲、16 ビット、500-kSPS、1 チャネル、広帯域幅 SAR ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12.288 Input voltage range (min) (V) -12.288 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 80 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12.288 Input voltage range (min) (V) -12.288 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 80 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • アナログ フロントエンド内蔵の 16 ビット ADC
  • 高速度:
    • ADS8681W:1MSPS
    • ADS8685W:500kSPS
    • ADS8689W:100kSPS
  • 入力範囲をソフトウェアでプログラム可能
    • バイポーラ差動範囲:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V
    • ユニポーラ差動範囲:0V ~ 12.288V、0V ~ 10.24V、0V ~ 6.144V、0V ~ 5.12V
  • アナログ電源 (5V):1.65V~5V の I/O 電源
  • 1MΩ 以上の一定の抵抗性入力インピーダンス
  • 入力帯域幅:450kHz
  • 入力過電圧保護:最大 ±20V
  • オンチップの低ドリフト 4.096V 基準電圧
  • 優れた性能
    • DNL:±0.6LSB、INL:±0.6LSB
    • 信号対雑音比:80dB、THD:-105dB
  • 高 / 低スレッショルドのアラーム機能
  • デイジー チェーン対応の multiSPI™ インターフェイス
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • アナログ フロントエンド内蔵の 16 ビット ADC
  • 高速度:
    • ADS8681W:1MSPS
    • ADS8685W:500kSPS
    • ADS8689W:100kSPS
  • 入力範囲をソフトウェアでプログラム可能
    • バイポーラ差動範囲:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V
    • ユニポーラ差動範囲:0V ~ 12.288V、0V ~ 10.24V、0V ~ 6.144V、0V ~ 5.12V
  • アナログ電源 (5V):1.65V~5V の I/O 電源
  • 1MΩ 以上の一定の抵抗性入力インピーダンス
  • 入力帯域幅:450kHz
  • 入力過電圧保護:最大 ±20V
  • オンチップの低ドリフト 4.096V 基準電圧
  • 優れた性能
    • DNL:±0.6LSB、INL:±0.6LSB
    • 信号対雑音比:80dB、THD:-105dB
  • 高 / 低スレッショルドのアラーム機能
  • デイジー チェーン対応の multiSPI™ インターフェイス
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃

The ADS8681W、ADS8685W、および ADS8689W は、 は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) トポロジを使った統合型データ アクイジション システム ファミリの製品です。これらのデバイスには、高速、高精度の SAR ADC と、統合型の差動アナログ フロントエンド (AFE) 入力ドライバ回路が。ADS868xW には、最大 ±20V の過電圧保護回路と、温度ドリフトが非常に小さい 4.096V のオンチップ基準電圧が内蔵されています。

これらのデバイスは 5V の単一アナログ電源でが、真のバイポーラ入力範囲とユニポーラ入力範囲をサポートします。バイポーラ入力範囲は ±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V、±2.56V です。また、ユニポーラ入力範囲は 0V~12.288V、10.24V、6.144V、5.12V です。これらのデバイスは、選択した入力範囲にかかわらず、高い抵抗性入力インピーダンス (1MΩ 以上) を実現しています。

内蔵の multiSPI デジタル インターフェイスは、従来の SPI プロトコルと下位互換性があります。さらに、設定可能な機能により、広範なホスト コントローラとの接続が簡素化されます。

The ADS8681W、ADS8685W、および ADS8689W は、 は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) トポロジを使った統合型データ アクイジション システム ファミリの製品です。これらのデバイスには、高速、高精度の SAR ADC と、統合型の差動アナログ フロントエンド (AFE) 入力ドライバ回路が。ADS868xW には、最大 ±20V の過電圧保護回路と、温度ドリフトが非常に小さい 4.096V のオンチップ基準電圧が内蔵されています。

これらのデバイスは 5V の単一アナログ電源でが、真のバイポーラ入力範囲とユニポーラ入力範囲をサポートします。バイポーラ入力範囲は ±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V、±2.56V です。また、ユニポーラ入力範囲は 0V~12.288V、10.24V、6.144V、5.12V です。これらのデバイスは、選択した入力範囲にかかわらず、高い抵抗性入力インピーダンス (1MΩ 以上) を実現しています。

内蔵の multiSPI デジタル インターフェイスは、従来の SPI プロトコルと下位互換性があります。さらに、設定可能な機能により、広範なホスト コントローラとの接続が簡素化されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS8685 アクティブ +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC Reduced input signal bandwidth

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS868xW バイポーラ入力範囲をプログラム可能な 16 ビット、高速、単一電源 SAR (逐次比較) ADC データ アクイジション システム データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 5日
アプリケーション概要 サーボドライブの高精度 ADC (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 19日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W 評価基板

ADS8681WEVM-PDK は、逐次比較レジスタ (SAR) アナログ-デジタル コンバータ (ADC) に基づいた統合型データ アクイジション システムである、 ADS8681Wの性能を評価するためのプラットホームです。このデバイスは高速、高精度の SAR ADC、統合型差動アナログ フロントエンド (AFE) 入力ドライバ回路、最大 ±20V の過電圧保護回路、低温ドリフトのオンチップ 4.096V 基準電圧を特徴としています。この評価キットは、ADS8681WEVM ボードと高精度ホスト インターフェイス( PHI)コントローラ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ