ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 専用オーディオ アンプ

INA1651

アクティブ

SoundPlus™、高い同相除去比 (91dB)、低い THD+N (-120dB)、差動ライン レシーバ

製品詳細

Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 高い同相除去: 91dB (標準値)
  • 高い入力インピーダンス: 1MΩ差動
  • 非常に低いノイズ:-104.7dBu、重み付けなし
  • 非常に低い全高調波歪 + ノイズ:
    -120dB THD+N (22dBu、22kHz帯域幅)
  • 広い帯域幅: 2.7MHz
  • 低い静止電流: 6mA (INA1651、標準値)
  • 短絡保護
  • EMIフィルタを内蔵
  • 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±18V
  • 小型の14ピンTSSOPパッケージで供給
  • 高い同相除去: 91dB (標準値)
  • 高い入力インピーダンス: 1MΩ差動
  • 非常に低いノイズ:-104.7dBu、重み付けなし
  • 非常に低い全高調波歪 + ノイズ:
    -120dB THD+N (22dBu、22kHz帯域幅)
  • 広い帯域幅: 2.7MHz
  • 低い静止電流: 6mA (INA1651、標準値)
  • 短絡保護
  • EMIフィルタを内蔵
  • 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±18V
  • 小型の14ピンTSSOPパッケージで供給

デュアル・チャネルINA1650およびシングル・チャネルINA1651 (INA165x) SoundPlus™オーディオ・ライン・レシーバは、91dBという極めて高い同相除去比(CMRR)を実現しながら、22dBu信号レベルにおいて1kHzで-120dBという非常に低いTHD+Nを維持します。オンチップ抵抗の高精度のマッチングにより、INA165xデバイスはCMRR性能が非常に優れています。これらの抵抗は、外付け部品よりも大幅にマッチングが優れており、プリント基板(PCB)レイアウトに起因するミスマッチの影響を受けません。他のライン・レシーバ製品とは異なり、INA165xのCMRRは温度範囲全体にわたって特性付けされており、生産環境でテストされているため、広範なアプリケーションにおいて一貫した性能を発揮します。

INA165xデバイスは±2.25V~±18Vの非常に広い電源電圧範囲で動作し、消費電流は10.5mAです。ライン・レシーバ・チャネルに加えて、バッファ付きの中間電源基準出力が含まれており、デュアルまたはシングル電源のアプリケーション用にINA165xを構成できます。中間電源出力は、信号チェーンに存在する他のアナログ回路用のバイアス電圧として使用できます。これらのデバイスは、-40°C ~125°Cで動作が規定されています。

 

デュアル・チャネルINA1650およびシングル・チャネルINA1651 (INA165x) SoundPlus™オーディオ・ライン・レシーバは、91dBという極めて高い同相除去比(CMRR)を実現しながら、22dBu信号レベルにおいて1kHzで-120dBという非常に低いTHD+Nを維持します。オンチップ抵抗の高精度のマッチングにより、INA165xデバイスはCMRR性能が非常に優れています。これらの抵抗は、外付け部品よりも大幅にマッチングが優れており、プリント基板(PCB)レイアウトに起因するミスマッチの影響を受けません。他のライン・レシーバ製品とは異なり、INA165xのCMRRは温度範囲全体にわたって特性付けされており、生産環境でテストされているため、広範なアプリケーションにおいて一貫した性能を発揮します。

INA165xデバイスは±2.25V~±18Vの非常に広い電源電圧範囲で動作し、消費電流は10.5mAです。ライン・レシーバ・チャネルに加えて、バッファ付きの中間電源基準出力が含まれており、デュアルまたはシングル電源のアプリケーション用にINA165xを構成できます。中間電源出力は、信号チェーンに存在する他のアナログ回路用のバイアス電圧として使用できます。これらのデバイスは、-40°C ~125°Cで動作が規定されています。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA165x SoundPlus™ 高同相除去ライン・レシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA1651EVM — INA1651 オーディオ ライン レシーバの評価基板

INA1651EVM は、INA1651 オーディオ ライン レシーバの性能を評価するためのハードウェア プラットフォームです。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA1651 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAR8A.TSC (290 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA1651 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAR7A.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA1651 and INA1651-Q1 PSpice Model (Rev. B)

SBOMAR6B.ZIP (24 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ