ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

OPA4H199-SP

アクティブ

宇宙グレード、クワッド、40V、4.5MHz、レール ツー レール入出力オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 65 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 65 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • QML Class-P 放射線耐性保証 (QMLP-RHA) グレード
  • 小型 SOT-23 パッケージで供給
  • 耐放射線性能:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 65MeV-cm2/mg
    • 最大 100krad(Si) の総吸収線量 (TID) 放射線耐性保証 (RHA)
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 単一の制御されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
  • 低いオフセット電圧:±125µV
  • 低ノイズ:1kHz で 10.8nV/√Hz
  • 大きい同相除去:130 dB
  • 低いバイアス電流:±10pA
  • レール ツー レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高いスルーレート:21V/µs
  • 高い容量性負荷駆動能力:1nF
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 560µA
  • 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
  • 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンと電源ピンの EMI/RFI フィルタ
  • QML Class-P 放射線耐性保証 (QMLP-RHA) グレード
  • 小型 SOT-23 パッケージで供給
  • 耐放射線性能:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 65MeV-cm2/mg
    • 最大 100krad(Si) の総吸収線量 (TID) 放射線耐性保証 (RHA)
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 単一の制御されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
  • 低いオフセット電圧:±125µV
  • 低ノイズ:1kHz で 10.8nV/√Hz
  • 大きい同相除去:130 dB
  • 低いバイアス電流:±10pA
  • レール ツー レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高いスルーレート:21V/µs
  • 高い容量性負荷駆動能力:1nF
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 560µA
  • 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
  • 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンと電源ピンの EMI/RFI フィルタ

OPA4H199-SP は、宇宙アプリケーション向けの高電圧 (40V) 汎用オペアンプです。このデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動 (1nF) などの独自の機能を備えた OPA4H199-SP は、高電圧宇宙アプリケーション用の堅牢な高性能オペアンプです。

OPA4H199-SP は、放射線耐性を強化した小型の 14 ピン SOT-23 (DYY) プラスチック パッケージで供給されます。SOT-23 (DYY) パッケージの本体サイズは、従来の 14 ピン セラミック パッケージの 1/5 未満です。 OPA4H199-SP は -55℃~125℃で動作が規定されています。

OPA4H199-SP は、宇宙アプリケーション向けの高電圧 (40V) 汎用オペアンプです。このデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動 (1nF) などの独自の機能を備えた OPA4H199-SP は、高電圧宇宙アプリケーション用の堅牢な高性能オペアンプです。

OPA4H199-SP は、放射線耐性を強化した小型の 14 ピン SOT-23 (DYY) プラスチック パッケージで供給されます。SOT-23 (DYY) パッケージの本体サイズは、従来の 14 ピン セラミック パッケージの 1/5 未満です。 OPA4H199-SP は -55℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA4H199-SP 40V、QML Class-P、放射線耐性強化 (RHA)、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ オペアンプ、宇宙向けプラスチック封止 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 4月 11日
* SMD OPA4H199-SP SMD 5962-23214 2025年 1月 29日
* 放射線と信頼性レポート OPA4H199-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2024年 12月 18日
* 放射線と信頼性レポート OPA4H199-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report PDF | HTML 2024年 12月 13日
* 放射線と信頼性レポート OPA4H199-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report PDF | HTML 2024年 12月 10日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DYY-AMP-EVM — DYY パッケージ封止のオペアンプの評価基板

DYY-AMP-EVM は、DYY-14 (SOT-23 THN) パッケージ封止済みオペアンプの性能をテストするための評価基板 (EVM) です。この評価基板は反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプとして容易に構成できるので、設計コンセプトの評価と検証を迅速に実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPA4H199-SEP PSpice Model

SBOMCC3.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA4H199-SEP TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMC76A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

OPA4H199-SP PSpice for TI Reference Design

SBOMCM9.ZIP (17 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA4H199-SP TINA TI Model

SBOMCL3.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

OPA4H199-SP TINA-TI Reference Design

SBOMCL0.TSC (17 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ