ホーム アンプ 電流センシング アンプ シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ

PWM 除去機能とシャント抵抗搭載、80V、双方向、±75A、ゼロドリフト電流センス アンプ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -4 Input offset (±) (max) (µV) 62.5, 62500 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 45 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 350 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 2.4 Features Bidirectional, Enhanced PWM Rejection, Integrated Shunt, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -4 Input offset (±) (max) (µV) 62.5, 62500 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 45 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 350 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 2.4 Features Bidirectional, Enhanced PWM Rejection, Integrated Shunt, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWA) 24 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 高精度 400µΩ シャント抵抗を内蔵
    • 25℃で連続電流 ±75A
    • -40℃~+85℃ で連続電流 ±50A
    • シャント抵抗の公差:0.5% (最大値)
    • 低いドリフト:10ppm/℃ (0℃~125℃)
    • 低いインダクタンス:2nH
  • 高い精度
    • システム・ゲイン誤差:0.5% (最大値)
    • システム・ゲイン・ドリフト:45ppm/℃ (最大値)
    • 入力オフセット電流:±62.5mA (最大値)
    • 入力オフセット・ドリフト:625µA/℃ (最大値)
    • DC CMRR > 120dB
    • 50kHz において 90dB の AC CMRR
  • 強化された PWM 除去
  • 広いコモン・モード電圧範囲:–4V~+80V
  • 利用可能なゲイン:20mV/A、40mV/A、 75mV/A
  • 高精度 400µΩ シャント抵抗を内蔵
    • 25℃で連続電流 ±75A
    • -40℃~+85℃ で連続電流 ±50A
    • シャント抵抗の公差:0.5% (最大値)
    • 低いドリフト:10ppm/℃ (0℃~125℃)
    • 低いインダクタンス:2nH
  • 高い精度
    • システム・ゲイン誤差:0.5% (最大値)
    • システム・ゲイン・ドリフト:45ppm/℃ (最大値)
    • 入力オフセット電流:±62.5mA (最大値)
    • 入力オフセット・ドリフト:625µA/℃ (最大値)
    • DC CMRR > 120dB
    • 50kHz において 90dB の AC CMRR
  • 強化された PWM 除去
  • 広いコモン・モード電圧範囲:–4V~+80V
  • 利用可能なゲイン:20mV/A、40mV/A、 75mV/A

INA254 は、400µΩ のシャント抵抗を内蔵した電圧出力の電流センス・アンプです。 INA254 は、電源電圧にかかわらず、-4V~+80V の広い同相電圧範囲で双方向の電流を監視するよう設計されています。3 つの固定ゲインを利用可能:20mV/A、40mV/A、75mV/A高精度の抵抗とゼロ・ドリフトのチョップ・アンプを内蔵しているため、較正と等価の測定精度、±45ppm/℃ (最大値) という非常に低い温度ドリフト係数、センシング抵抗に最適化されたケルビン・レイアウトが実現されています。

INA254 の設計には、強化された PWM 除去回路が組み込まれており、大きな (dv/dt) 信号を抑制し、リアルタイムで連続的な電流測定が可能です。この測定は、モータ・ドライブ・アプリケーションにおけるインラインの電流測定や、ソレノイドのバルブ制御アプリケーションなどに不可欠なものです。

このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は最大 2.4mA です。どのゲインのバージョンも、拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、24 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

INA254 は、400µΩ のシャント抵抗を内蔵した電圧出力の電流センス・アンプです。 INA254 は、電源電圧にかかわらず、-4V~+80V の広い同相電圧範囲で双方向の電流を監視するよう設計されています。3 つの固定ゲインを利用可能:20mV/A、40mV/A、75mV/A高精度の抵抗とゼロ・ドリフトのチョップ・アンプを内蔵しているため、較正と等価の測定精度、±45ppm/℃ (最大値) という非常に低い温度ドリフト係数、センシング抵抗に最適化されたケルビン・レイアウトが実現されています。

INA254 の設計には、強化された PWM 除去回路が組み込まれており、大きな (dv/dt) 信号を抑制し、リアルタイムで連続的な電流測定が可能です。この測定は、モータ・ドライブ・アプリケーションにおけるインラインの電流測定や、ソレノイドのバルブ制御アプリケーションなどに不可欠なものです。

このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は最大 2.4mA です。どのゲインのバージョンも、拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、24 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA254 80V、高電圧、±75A 高精度シャント内蔵、双方向、ゼロドリフト電流シャントモニタ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 20日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 Current Sensing in Collaborative and Industrial Robotic Arms (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
アプリケーション概要 H-ブリッジでの電流センシング (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 PWM リジェクション機能搭載、低ドリフト、高精度、インライン・モー ター電流測定 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 スイッチング電源の電流モード制御 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 スイッチング電源の電流測定 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 電流センシング抵抗の内蔵 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D) PDF | HTML 2022年 8月 15日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
技術記事 A key to accurate system thermal management: monitoring both current flow and temp PDF | HTML 2018年 10月 4日
アプリケーション概要 Low Temperature Drift Integrated Shunt vs Active Temp Compensation of Shunt 2017年 12月 27日
アプリケーション概要 PWMアプリケーションにおける電流検出用の低誘導性シャントの 利点 英語版 2017年 9月 14日
アプリケーション概要 抵抗内蔵の電流検出によるPCB設計の簡素化 英語版 2017年 9月 14日
技術記事 Why should you care about overcurrent protection in your system? PDF | HTML 2016年 6月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA254EVM — INA254 80V、双方向、ゼロドリフト電流センス アンプの評価基板

INA254EVM (評価基板) は、1 枚のプリント基板 (PCB)、および 3 枚の個別 PCB として切り離すことが可能なオプションで構成されています。切り離し可能な各 PCB は、INA254Ax デバイス (「Ax」とは、ボード 1 ~ 3 のそれぞれを A1、A2、A3 と呼称) と、外部ハードウェア接続用のテスト ポイントで構成されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWA) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ