ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

36V 電流センス コンパレータ

製品詳細

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 650 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog CMRR (min) (dB) 100 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.15 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 650 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog CMRR (min) (dB) 100 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.15 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSQ) 10 4 mm² 2 x 2
  • 広い同相電圧範囲:0V~36V
  • 応答時間を選択可能:
    • 10µs、50µs、100µs
  • スレッショルドをプログラム可能:
    • 1 つの抵抗を使って設定
    • 0mV~250mV の範囲でプログラム可能
  • 精度:
    • オフセット電圧:±500µV 以下
    • オフセット電圧ドリフト:0.5µV/℃以下
  • ヒステリシスを選択可能:
    • 2mV、4mV、8mV
  • アクティブ時の静止電流:135µA 以下
  • ディスエーブル・モードを選択可能
    • ディスエーブル時の静止電流:3.5µA 以下
    • ディスエーブル時の入力バイアス電流:500nA 以下
  • ラッチ・モード付きのオープン・ドレイン出力が利用可能
  • 広い同相電圧範囲:0V~36V
  • 応答時間を選択可能:
    • 10µs、50µs、100µs
  • スレッショルドをプログラム可能:
    • 1 つの抵抗を使って設定
    • 0mV~250mV の範囲でプログラム可能
  • 精度:
    • オフセット電圧:±500µV 以下
    • オフセット電圧ドリフト:0.5µV/℃以下
  • ヒステリシスを選択可能:
    • 2mV、4mV、8mV
  • アクティブ時の静止電流:135µA 以下
  • ディスエーブル・モードを選択可能
    • ディスエーブル時の静止電流:3.5µA 以下
    • ディスエーブル時の入力バイアス電流:500nA 以下
  • ラッチ・モード付きのオープン・ドレイン出力が利用可能

過電流保護アプリケーション向けに設計された INA300 は、シャント抵抗の両端に発生する電圧を測定し、その電圧をスレッショルド電圧入力レベルと比較することで過電流を検出する電流センシング・コンパレータです。このデバイスは、電源電圧にかかわらず、0V~36V の同相電圧で差動電圧信号を測定できます。 INA300 デバイスは、外付けの制限設定抵抗 1 つで、スレッショルド範囲を設定できます。ヒステリシスを選択できるため、0mV~250mV の広い入力信号範囲に合わせてコンパレータの動作を調整できます。

デバイスにはオープン・ドレインのアラート出力があり、透過モード (出力ステータスが入力状態に従う) またはラッチ・モード (ラッチがクリアされたときにアラート出力がクリアされる) で動作するよう構成できます。デバイスの応答時間を選択可能なため、過電流アラートは最短では 10µs で発行できます。

INA300 デバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 135µA です。 INA300 デバイスは拡張動作温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されており、 WSON-10 および VSSOP-10 パッケージで供給されます。

過電流保護アプリケーション向けに設計された INA300 は、シャント抵抗の両端に発生する電圧を測定し、その電圧をスレッショルド電圧入力レベルと比較することで過電流を検出する電流センシング・コンパレータです。このデバイスは、電源電圧にかかわらず、0V~36V の同相電圧で差動電圧信号を測定できます。 INA300 デバイスは、外付けの制限設定抵抗 1 つで、スレッショルド範囲を設定できます。ヒステリシスを選択できるため、0mV~250mV の広い入力信号範囲に合わせてコンパレータの動作を調整できます。

デバイスにはオープン・ドレインのアラート出力があり、透過モード (出力ステータスが入力状態に従う) またはラッチ・モード (ラッチがクリアされたときにアラート出力がクリアされる) で動作するよう構成できます。デバイスの応答時間を選択可能なため、過電流アラートは最短では 10µs で発行できます。

INA300 デバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 135µA です。 INA300 デバイスは拡張動作温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されており、 WSON-10 および VSSOP-10 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
INA301 アクティブ コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ The INA301 offers analog out in additon to an ALERT signal with improved performance
INA381 アクティブ 過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス アンプ The INA381 has analog out, in additon to an ALERT signal.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA300過電流保護、電流センシング・コンパレータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 24日
アプリケーション概要 複数の範囲外条件に対する電流監視 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 13日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 電流の測定による異常の検出 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 4月 21日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
アプリケーション概要 Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. D) 2019年 3月 6日
回路設計 過電流イベント検出回路 英語版 2019年 1月 24日
アプリケーション概要 Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B) 2017年 9月 5日
アプリケーション概要 双方向のローサイド位相電流センシング、過電流検出内蔵 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2017年 1月 3日
ホワイト・ペーパー Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems 2016年 5月 16日
技術記事 How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 2015年 7月 9日
技術記事 What are you sensing? Re-thinking system efficiency and reliability - part 1 PDF | HTML 2015年 5月 27日
技術記事 How to get started with current sense amplifiers – part 2 PDF | HTML 2015年 5月 26日
その他の技術資料 Over-Current Detection Products Brochure 2014年 8月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA300EVM — INA300 評価基板

The INA300 is a high common-mode, precision, bidirectional, current-sensing comparator that can be configured to detect over current conditions through the voltage developed across a shunt resistor.  Operating from a single power supply from 2.7 V to 5.5 V, the INA300 can be configured to (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA300 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM880A.TSC (1606 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA300 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM879A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00328 — 50mA~ 20A、単電源、ローサイドまたはハイサイド、電流検知ソリューション

This TI Reference Design implements a low-side or high-side wide dynamic range current sensing solution.  Wide dynamic range is achieved by a unique gain switching method.  Switching gain in hardware allows a faster response time than what can typically be achieved with other (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian