ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー オペアンプ

OPA2544

アクティブ

高電圧、大電流、デュアル オペアンプ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 20 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 70 Iout (typ) (A) 4 GBW (typ) (MHz) 1.4 Slew rate (typ) (V/µs) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Offset drift (typ) (V/°C) 0.00001 Iq per channel (typ) (mA) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 106 Rail-to-rail No Architecture FET
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 20 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 70 Iout (typ) (A) 4 GBW (typ) (MHz) 1.4 Slew rate (typ) (V/µs) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Offset drift (typ) (V/°C) 0.00001 Iq per channel (typ) (mA) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 106 Rail-to-rail No Architecture FET
TO-220 (KV) 11 187.5874 mm² 20.02 x 9.37
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 2A min
  • WIDE POWER SUPPLY RANGE: ±10V to ±35V
  • SLEW RATE: 8V/µs
  • INTERNAL CURRENT LIMIT
  • THERMAL SHUTDOWN PROTECTION
  • FET INPUT: IB = 50pA max
  • 8-PIN HERMETIC TO-3 AND 11-LEAD PLASTIC PACKAGES
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 2A min
  • WIDE POWER SUPPLY RANGE: ±10V to ±35V
  • SLEW RATE: 8V/µs
  • INTERNAL CURRENT LIMIT
  • THERMAL SHUTDOWN PROTECTION
  • FET INPUT: IB = 50pA max
  • 8-PIN HERMETIC TO-3 AND 11-LEAD PLASTIC PACKAGES

The OPA2544 is a dual high-voltage/high-current operational amplifier suitable for driving a wide variety of high power loads. It provides 2A output current and power supply voltage range extends to ±35V.

The OPA2544 integrates two high performance FET op amps with high power output stages on a single monolithic chip. Internal current limit and thermal shutdown protect the amplifier and load from damage.

The OPA2544 is available in a hermetic 8-pin metal TO-3, and 11-lead plastic packages. Models are available in -40°C to +85°C, and -55°C to +125°C temperature ranges.

The OPA2544 is a dual high-voltage/high-current operational amplifier suitable for driving a wide variety of high power loads. It provides 2A output current and power supply voltage range extends to ±35V.

The OPA2544 integrates two high performance FET op amps with high power output stages on a single monolithic chip. Internal current limit and thermal shutdown protect the amplifier and load from damage.

The OPA2544 is available in a hermetic 8-pin metal TO-3, and 11-lead plastic packages. Models are available in -40°C to +85°C, and -55°C to +125°C temperature ranges.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート High-Voltage, High-Current Dual Operational Amplifier データシート 2000年 9月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPA2544 PSpice Model (Rev. A)

SBOM059A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA2544 TINA-TI Reference Design

SBJM009.TSC (99 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA2544 TINA-TI Spice Model

SBJM010.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (KV) 11 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ