ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 専用オーディオ アンプ

INA1650-Q1

アクティブ

車載向け、高コモンモード除去比、低歪みの差動オーディオ ライン レシーバ

製品詳細

Supply voltage (max) (V) 24 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (max) (V) 24 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
  • 高い同相除去:91dB (標準値)
  • 高い入力インピーダンス:1MΩ 差動
  • 非常に低いノイズ:-104.7dBu、重み付けなし
  • 非常に低い全高調波歪 + ノイズ:
    -119dB THD+N (20dBu、22kHz 帯域幅)
  • 短絡保護
  • EMI フィルタを内蔵
  • 広い電源電圧範囲:±2.25V~±12V
  • 小型の 14 ピン TSSOP パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
  • 高い同相除去:91dB (標準値)
  • 高い入力インピーダンス:1MΩ 差動
  • 非常に低いノイズ:-104.7dBu、重み付けなし
  • 非常に低い全高調波歪 + ノイズ:
    -119dB THD+N (20dBu、22kHz 帯域幅)
  • 短絡保護
  • EMI フィルタを内蔵
  • 広い電源電圧範囲:±2.25V~±12V
  • 小型の 14 ピン TSSOP パッケージで供給

INA1650-Q1 デュアル・チャネルおよび INA1651-Q1 シングル・チャネル (INA165x-Q1) SoundPlus™オーディオ・ライン・レシーバは、20dBu の信号レベルにおいて 1kHz で -119dB という非常に低い THD+N を維持しながら、91dB という非常に高い同相除去比 (CMRR) を実現します。他のライン・レシーバ製品とは異なり、INA165x-Q1 の CMRR は温度範囲全体にわたって特性が規定され、生産環境でテストされているため、広範なアプリケーションにおいて一貫した性能を発揮します。

INA165x-Q1 デバイスは、±2.25V~±12V の非常に広い電源電圧範囲で動作します。ライン・レシーバ・チャネルに加えて、バッファ付きの中間電源基準出力を内蔵しているため、INA165x-Q1 をデュアル電源とシングル電源のどちらのアプリケーション用にも構成できます。中間電源出力は、信号チェーン内のその他のアナログ回路のバイアス電圧として使用できます。

INA1650-Q1 は独自の内部レイアウトにより、最小のクロストークを実現しており、オーバードライブや過負荷時にもチャネル間の相互干渉がありません。

 

INA1650-Q1 デュアル・チャネルおよび INA1651-Q1 シングル・チャネル (INA165x-Q1) SoundPlus™オーディオ・ライン・レシーバは、20dBu の信号レベルにおいて 1kHz で -119dB という非常に低い THD+N を維持しながら、91dB という非常に高い同相除去比 (CMRR) を実現します。他のライン・レシーバ製品とは異なり、INA165x-Q1 の CMRR は温度範囲全体にわたって特性が規定され、生産環境でテストされているため、広範なアプリケーションにおいて一貫した性能を発揮します。

INA165x-Q1 デバイスは、±2.25V~±12V の非常に広い電源電圧範囲で動作します。ライン・レシーバ・チャネルに加えて、バッファ付きの中間電源基準出力を内蔵しているため、INA165x-Q1 をデュアル電源とシングル電源のどちらのアプリケーション用にも構成できます。中間電源出力は、信号チェーン内のその他のアナログ回路のバイアス電圧として使用できます。

INA1650-Q1 は独自の内部レイアウトにより、最小のクロストークを実現しており、オーバードライブや過負荷時にもチャネル間の相互干渉がありません。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA165x-Q1 SoundPlus™ 高同相除去比ライン・レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 7月 23日
アプリケーション・ノート Design Guide for a High-Output-Power Hi-Fi Headphone Amplifier Based on INA1650-Q1 for Automotive Applications PDF | HTML 2026年 3月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA1650EVM — INA1650 評価基板

INA1650EVM は、INA1650 差動ライン レシーバの性能を評価するためのハードウェア プラットフォームです。INA1650 は、SoundPlus™ IC 製品の新たな追加製品であり、広い温度範囲にわたって優れた同相信号除去比 (CMRR)、超低歪み、超低ノイズという特長があり、あらゆる環境で優れたノイズ耐性を達成する平衡型のオーディオを実現します。この評価基板は、左チャネルと右チャネルの各入力に対応する、2 個の AC 結合差動入力を実装しています。この評価基板は単一電源動作とデュアル電源動作の両方をサポートしているため、ジャンパを 1 つ動かして、2 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA1650 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMAA9C.TSC (298 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA1650 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOMAB0C.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA1650 and INA1650-Q1 PSpice Model (Rev. D)

SBOMAA8D.ZIP (29 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian