ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

広帯域、高精度オペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 250 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In, Out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.2 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 77 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 250 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In, Out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.2 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 77 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA620 250MHz、高精度、レール ツー レール I/O、CMOS オペアンプ データシート PDF | HTML 2026年 3月 13日
アプリケーション概要 データセンター向け mCRPS 規格に適した高速電流センシング PDF | HTML 2026年 4月 13日
ユーザー・ガイド DEM-OPA-SO-1A User's Guide (Rev. B) 2012年 4月 12日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日
アプリケーション・ノート Increasing ADC603 Input Range 2000年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-SOT-1A — 5 ピンと 6 ピンの各 SOT-23 パッケージに対応したシングル オペアンプの評価基板

DEM-OPA-SOT-1A は、高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証ボードです。この未実装プリント基板は、SOT (小型アウトライン トランジスタ) DBV パッケージ封止の製品との互換性があります。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA620 PSpice Model

SBOM095.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian